Publier vos produits
Pièce en T MÀGP 200 X 60 zi.chaud
Pièce en T MÀGP 200 X 60 zi.chaud

    Pièce en T MÀGP 200 X 60 zi.chaud

    Pour les sorties/embranchements. À utiliser pour les grands rayons. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm.

    Variantes

    • Pièce en T MÀGP 600 X 60 zi.chaud (Art.Nr: 322125)
    • Pièce en T MÀGP 500 X 60 zi.chaud (Art.Nr: 322124)
    • Pièce en T MÀGP 400 X 60 zi.chaud (Art.Nr: 322123)
    • Pièce en T MÀGP 300 X 60 zi.chaud (Art.Nr: 322122)
    Spécification
    • Art.Nr322121
      ELDAS®-Nr127005166
      MatériauStahl - DC01
      Longueur1607 mm
      Largeur907 mm
      Hauteur60 mm
      Poids9.874 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Pièce en T MÀGP 600 X 60 zi.chaud
      Art.Nr: 322125 | ELDAS®-Nr: 127005566 | Largeur: 1307 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 14.328 kg

      Pièce en T MÀGP 500 X 60 zi.chaud
      Art.Nr: 322124 | ELDAS®-Nr: 127005466 | Largeur: 1207 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 13.052 kg

      Pièce en T MÀGP 400 X 60 zi.chaud
      Art.Nr: 322123 | ELDAS®-Nr: 127005366 | Largeur: 1107 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 11.866 kg

      Pièce en T MÀGP 300 X 60 zi.chaud
      Art.Nr: 322122 | ELDAS®-Nr: 127005266 | Largeur: 1007 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 10.927 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.322121
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)907
    • Profondeur (mm)1607
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)9.874
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe