Publier vos produits
Multichemin à grande portée 200 X 60 dist. 150 inox
Multichemin à grande portée 200 X 60 dist. 150 inox

    Multichemin à grande portée 200 X 60 dist. 150 inox

    Multibande à grande portée avec perforations sur les parois latérales et traverses profilées en C. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Multichemin à grande portée 600 X 60 dist. 150 inox (Art.Nr: 322304)
    • Multichemin à grande portée 500 X 60 dist. 150 inox (Art.Nr: 322303)
    • Multichemin à grande portée 400 X 60 dist. 150 inox (Art.Nr: 322302)
    • Multichemin à grande portée 300 X 60 dist. 150 inox (Art.Nr: 322301)
    Spécification
    • Art.Nr322300
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur3000 mm
      Largeur207 mm
      Hauteur60 mm
      Poids11.2 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm
      Écartement des barreaux150 mm

      Variantes

      Multichemin à grande portée 600 X 60 dist. 150 inox
      Art.Nr: 322304 | Largeur: 607 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 14.8 kg

      Multichemin à grande portée 500 X 60 dist. 150 inox
      Art.Nr: 322303 | Largeur: 507 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 13.9 kg

      Multichemin à grande portée 400 X 60 dist. 150 inox
      Art.Nr: 322302 | ELDAS®-Nr: - | Largeur: 407 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 13 kg

      Multichemin à grande portée 300 X 60 dist. 150 inox
      Art.Nr: 322301 | Largeur: 307 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 12.1 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.322300
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)207
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)11.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution