Publier vos produits
Coude MÀGP 45° NW 200 X 60 inox
Coude MÀGP 45° NW 200 X 60 inox

    Coude MÀGP 45° NW 200 X 60 inox

    À utiliser pour les grands rayons. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Coude MÀGP 45° NW 600 X 60 inox (Art.Nr: 322318)
    • Coude MÀGP 45° NW 500 X 60 A4 (Art.Nr: 322317)
    • Coude MÀGP 45° NW 400 X 60 inox (Art.Nr: 322316)
    • Coude MÀGP 45° NW 300 X 60 inox (Art.Nr: 322315)
    Spécification
    • Art.Nr322314
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur841 mm
      Largeur495 mm
      Hauteur60 mm
      Poids2.667 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Coude MÀGP 45° NW 600 X 60 inox
      Art.Nr: 322318 | Largeur: 895 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 3.965 kg

      Coude MÀGP 45° NW 500 X 60 A4
      Art.Nr: 322317 | Largeur: 795 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 3.64 kg

      Coude MÀGP 45° NW 400 X 60 inox
      Art.Nr: 322316 | Largeur: 695 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 3.316 kg

      Coude MÀGP 45° NW 300 X 60 inox
      Art.Nr: 322315 | Largeur: 595 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 2.992 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.322314
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)495
    • Profondeur (mm)841
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)2.667
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe