Publier vos produits
Pièce en T MÀGP 200 X 60 inox
Pièce en T MÀGP 200 X 60 inox

    Pièce en T MÀGP 200 X 60 inox

    Pour les départs/embranchements. À utiliser pour les grands rayons. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Pièce en T MÀGP 500 X 60 inox (Art.Nr: 322324)
    • Pièce en T MÀGP 400 X 60 inox (Art.Nr: 322323)
    • Pièce en T MÀGP 300 X 60 inox (Art.Nr: 322322)
    • Pièce en T MÀGP 600 X 60 inox (Art.Nr: 322325)
    Spécification
    • Art.Nr322321
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur1607 mm
      Largeur907 mm
      Hauteur60 mm
      Poids10.058 kg
      Épaisseur de tôle1.5 mm

      Variantes

      Pièce en T MÀGP 500 X 60 inox
      Art.Nr: 322324 | Largeur: 1207 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 13.296 kg

      Pièce en T MÀGP 400 X 60 inox
      Art.Nr: 322323 | Largeur: 1107 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 12.087 kg

      Pièce en T MÀGP 300 X 60 inox
      Art.Nr: 322322 | Largeur: 1007 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 11.131 kg

      Pièce en T MÀGP 600 X 60 inox
      Art.Nr: 322325 | Largeur: 1307 mm | Hauteur: 110 mm | Poids: 14.596 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.322321
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)907
    • Profondeur (mm)1607
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)10.058
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe