Publier vos produits
Coude MÀGP 90° NW 200 X 60 inox

Coude MÀGP 90° NW 200 X 60 inox

À utiliser dans les espaces restreints. Échelons en profilé C avec un espacement de 150 mm. Acier inoxydable.

Variantes

  • Coude MÀGP 90° NW 500 X 60 inox (Art.Nr: 322393)
  • Coude MÀGP 90° NW 600 X 60 inox (Art.Nr: 322394)
  • Coude MÀGP 90° NW 400 X 60 inox (Art.Nr: 322392)
  • Coude MÀGP 90° NW 300 X 60 inox (Art.Nr: 322391)
Spécification
  • Art.Nr322390
    ELDAS®-Nr-
    MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
    Longueur645 mm
    Largeur645 mm
    Hauteur60 mm
    Poids4.35 kg

    Variantes

    Coude MÀGP 90° NW 500 X 60 inox
    Art.Nr: 322393 | Largeur: 945 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 6.15 kg

    Coude MÀGP 90° NW 600 X 60 inox
    Art.Nr: 322394 | Largeur: 1045 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 6.75 kg

    Coude MÀGP 90° NW 400 X 60 inox
    Art.Nr: 322392 | Largeur: 845 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.55 kg

    Coude MÀGP 90° NW 300 X 60 inox
    Art.Nr: 322391 | Largeur: 745 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.9 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.322390
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)645
  • Profondeur (mm)645
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)4.35
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe