Publier vos produits
Coude 90° NW 100 X 60 ZMA
Coude 90° NW 100 X 60 ZMA

    Coude 90° NW 100 X 60 ZMA

    Perforé et empilable avec seuil de protection de câbles des deux côtés et languettes de liaison intégrées

    Variantes

    • Coude 90° NW 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 330610)
    • Coude 90° NW 200 X 60 ZMA (Art.Nr: 330210)
    • Coude 90° NW 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 330510)
    • Coude 90° NW 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 330410)
    • Coude 90° NW 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 330310)
    Spécification
    • Art.Nr330110
      ELDAS®-Nr127014406
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur440.5 mm
      Largeur220 mm
      Hauteur60 mm
      Poids1 kg

      Variantes

      Coude 90° NW 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330610 | ELDAS®-Nr: 127014456 | Largeur: 841.5 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.624 kg

      Coude 90° NW 200 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330210 | ELDAS®-Nr: 127014416 | Largeur: 341 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.684 kg

      Coude 90° NW 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330510 | ELDAS®-Nr: 127014446 | Largeur: 733.5 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 6.074 kg

      Coude 90° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330410 | ELDAS®-Nr: 127014436 | Largeur: 621 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.689 kg

      Coude 90° NW 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330310 | ELDAS®-Nr: 127014426 | Largeur: 483 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 3.445 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.330110
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)440.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe