Publier vos produits
Pièce de T 100 X 60 ZMA
Pièce de T 100 X 60 ZMA
Pièce de T 100 X 60 ZMA

    Pièce de T 100 X 60 ZMA

    Perforé et empilable, avec seuil de protection des câbles des deux côtés et languettes de raccordement intégrées.

    Variantes

    • Pièce de T 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 330630)
    • Pièce de T 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 330530)
    • Pièce de T 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 330430)
    • Pièce de T 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 330330)
    • Pièce de T 200 X 60 ZMA (Art.Nr: 330230)
    Spécification
    • Art.Nr330130
      ELDAS®-Nr127015506
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur608 mm
      Largeur355 mm
      Hauteur60 mm
      Poids1.972 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Pièce de T 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330630 | ELDAS®-Nr: 127015556 | Largeur: 898 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 9.011 kg

      Pièce de T 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330530 | ELDAS®-Nr: 127015546 | Largeur: 800 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 7.234 kg

      Pièce de T 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330430 | ELDAS®-Nr: 127015536 | Largeur: 701 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.651 kg

      Pièce de T 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330330 | ELDAS®-Nr: 127015526 | Largeur: 570 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.146 kg

      Pièce de T 200 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330230 | ELDAS®-Nr: 127015516 | Largeur: 455 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 2.961 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.330130
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)608
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.972
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit