Publier vos produits
Couvercle pour pièce de T 100 X 60 ZMA
Couvercle pour pièce de T 100 X 60 ZMA

    Couvercle pour pièce de T 100 X 60 ZMA

    Protection des câbles contre les dommages et la saleté. Sécurité supplémentaire grâce à des clips de fixation en cas d'installation verticale.

    Variantes

    • Couvercle pour pièce de T 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 330635)
    • Couvercle pour pièce de T 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 330535)
    • Couvercle pour pièce de T 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 330435)
    • Couvercle pour pièce de T 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 330335)
    • Couvercle pour pièce de T 200 X 60 ZMA (Art.Nr: 330235)
    Spécification
    • Art.Nr330135
      ELDAS®-Nr127053416
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur550 mm
      Largeur345 mm
      Hauteur14 mm
      Poids1.436 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Couvercle pour pièce de T 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330635 | ELDAS®-Nr: 127053086 | Largeur: 845 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 8.011 kg

      Couvercle pour pièce de T 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330535 | ELDAS®-Nr: 127053096 | Largeur: 745 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 6.303 kg

      Couvercle pour pièce de T 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330435 | ELDAS®-Nr: 127053246 | Largeur: 645 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 4.792 kg

      Couvercle pour pièce de T 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330335 | ELDAS®-Nr: 127053186 | Largeur: 545 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 3.477 kg

      Couvercle pour pièce de T 200 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330235 | ELDAS®-Nr: 127053376 | Largeur: 445 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 2.359 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.330135
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.436
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit