Publier vos produits
Boucle murale/de plafond 54x70 zingué galvaniq.
Boucle murale/de plafond 54x70 zingué galvaniq.

    Boucle murale/de plafond 54x70 zingué galvaniq.

    Pour la pose multiple de câbles.

    Variantes

    • Boucle murale/de plafond 68x110 zingué galvaniq. (Art.Nr: 334110)
    • Boucle murale/de plafond 105x140 zingué galvaniq. (Art.Nr: 334015)
    Spécification
    • Art.Nr334105
      ELDAS®-Nr120006526
      MatériauStahl - DD11
      Longueur55 mm
      Largeur40 mm
      Hauteur74 mm
      Poids0.1 kg

      Variantes

      Boucle murale/de plafond 68x110 zingué galvaniq.
      Art.Nr: 334110 | ELDAS®-Nr: 120006326 | Largeur: 40 mm | Hauteur: 111 mm | Poids: 0.1 kg

      Boucle murale/de plafond 105x140 zingué galvaniq.
      Art.Nr: 334015 | ELDAS®-Nr: 120006926 | Largeur: 57 mm | Hauteur: 140 mm | Poids: 0.12 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.334105
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)74
    • Largeur (mm)40
    • Profondeur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit