Publier vos produits
Profil Multifix 50 X 25 X 200mm électro-zingué
Profil Multifix 50 X 25 X 200mm électro-zingué

    Profil Multifix 50 X 25 X 200mm électro-zingué

    Profilé Multifix C 50x25 dentelé. Avec trous carrés et oblongs. Convient pour des charges élevées. Fixation M10.

    Variantes

    • Profil Multifix 50 X 25 X 500mm électro-zingué (Art.Nr: 350003)
    • Profil Multifix 50 X 25 X 400mm électro-zingué (Art.Nr: 350002)
    • Profil Multifix 50 X 25 X 300mm électro-zingué (Art.Nr: 350001)
    • Profil Multifix 50 X 25 X 800mm électro-zingué (Art.Nr: 350004)
    • Profil multifix 25 X 50 X 600 électro-zingué (Art.Nr: 350012)
    • Profil multifix 25 X 50 X 6000mm électro-zingué (Art.Nr: 350010)
    • Profil Multifix 50 X 25 X 3000mm électro-zingué (Art.Nr: 350009)
    • Profil Multifix 50 X 25 X 2000mm électro-zingué (Art.Nr: 350008)
    • Profil Multifix 50 X 25 X 1500mm électro-zingué (Art.Nr: 350007)
    • Profil Multifix 50 X 25 X 1200mm électro-zingué (Art.Nr: 350006)
    • Profil Multifix 50 X 25 X 1000mm électro-zingué (Art.Nr: 350005)
    Spécification
    • Art.Nr350000
      ELDAS®-Nr127088006
      MatériauStahl - DD11
      Longueur198 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur25 mm
      Poids0.421 kg
      Épaisseur de tôle2.5 mm

      Variantes

      Profil Multifix 50 X 25 X 500mm électro-zingué
      Art.Nr: 350003 | ELDAS®-Nr: 127088036 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 20 mm | Poids: 1.1 kg

      Profil Multifix 50 X 25 X 400mm électro-zingué
      Art.Nr: 350002 | ELDAS®-Nr: 127088026 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 20 mm | Poids: 0.8 kg

      Profil Multifix 50 X 25 X 300mm électro-zingué
      Art.Nr: 350001 | ELDAS®-Nr: 127088016 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 25 mm | Poids: 0.63 kg

      Profil Multifix 50 X 25 X 800mm électro-zingué
      Art.Nr: 350004 | ELDAS®-Nr: 127088056 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 20 mm | Poids: 1.7 kg

      Profil multifix 25 X 50 X 600 électro-zingué
      Art.Nr: 350012 | ELDAS®-Nr: 127088046 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 20 mm | Poids: 1.3 kg

      Profil multifix 25 X 50 X 6000mm électro-zingué
      Art.Nr: 350010 | ELDAS®-Nr: 127088336 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 20 mm | Poids: 12.7 kg

      Profil Multifix 50 X 25 X 3000mm électro-zingué
      Art.Nr: 350009 | ELDAS®-Nr: 127088246 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 20 mm | Poids: 6.4 kg

      Profil Multifix 50 X 25 X 2000mm électro-zingué
      Art.Nr: 350008 | ELDAS®-Nr: 127088096 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 20 mm | Poids: 4.2 kg

      Profil Multifix 50 X 25 X 1500mm électro-zingué
      Art.Nr: 350007 | ELDAS®-Nr: 127088086 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 20 mm | Poids: 3.2 kg

      Profil Multifix 50 X 25 X 1200mm électro-zingué
      Art.Nr: 350006 | ELDAS®-Nr: 127088076 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 20 mm | Poids: 2.5 kg

      Profil Multifix 50 X 25 X 1000mm électro-zingué
      Art.Nr: 350005 | ELDAS®-Nr: 127088066 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 20 mm | Poids: 2.1 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.350000
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)198
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.421
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution