Publier vos produits
Poutrelle plafonnière lourd 200 él. zingué
Poutrelle plafonnière lourd 200 él. zingué

    Poutrelle plafonnière lourd 200 él. zingué

    Support de plafond composé d'un profilé Multifix C 50x50 denté. Avec trous carrés et oblongs. Plaque d'extrémité carrée 150x150 pour plus de stabilité. Convient pour des charges élevées. Fixation M10.

    Variantes

    • Poutrelle plafonnière lourd 300 él. zingué (Art.Nr: 350056)
    • Poutrelle plafonnière lourd 900 él. zingué (Art.Nr: 350054)
    • Poutrelle plafonnière lourd 400 él. zingué (Art.Nr: 350057)
    • Poutrelle plafonnière lourd 700 él. zingué (Art.Nr: 350065)
    • Poutrelle plafonnière lourd 2000 él. zingué (Art.Nr: 350064)
    • Poutrelle plafonnière lourde 1500 él. zingué (Art.Nr: 350063)
    • Poutrelle plafonnière lourd 1200 él. zingué (Art.Nr: 350062)
    • Poutrelle plafonnière lourd 600 él. zingué (Art.Nr: 350061)
    • Poutrelle plafonnière lourd 1000 él. zingué (Art.Nr: 350060)
    • Poutrelle plafonnière lourd 800 él. zingué (Art.Nr: 350059)
    • Poutrelle plafonnière lourd 500 él. zingué (Art.Nr: 350058)
    Spécification
    • Art.Nr350055
      ELDAS®-Nr127082106
      MatériauStahl - DD11
      Longueur200 mm
      Largeur150 mm
      Hauteur150 mm
      Poids1.162 kg
      Épaisseur de tôle2.5 mm

      Variantes

      Poutrelle plafonnière lourd 300 él. zingué
      Art.Nr: 350056 | ELDAS®-Nr: 127082116 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.4 kg

      Poutrelle plafonnière lourd 900 él. zingué
      Art.Nr: 350054 | ELDAS®-Nr: 127083196 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.9 kg

      Poutrelle plafonnière lourd 400 él. zingué
      Art.Nr: 350057 | ELDAS®-Nr: 127082126 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.7 kg

      Poutrelle plafonnière lourd 700 él. zingué
      Art.Nr: 350065 | ELDAS®-Nr: 127083146 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.4 kg

      Poutrelle plafonnière lourd 2000 él. zingué
      Art.Nr: 350064 | ELDAS®-Nr: 127082196 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 5.787 kg

      Poutrelle plafonnière lourde 1500 él. zingué
      Art.Nr: 350063 | ELDAS®-Nr: 127082186 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 4.5 kg

      Poutrelle plafonnière lourd 1200 él. zingué
      Art.Nr: 350062 | ELDAS®-Nr: 127082176 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 3.72 kg

      Poutrelle plafonnière lourd 600 él. zingué
      Art.Nr: 350061 | ELDAS®-Nr: 127082146 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.1 kg

      Poutrelle plafonnière lourd 1000 él. zingué
      Art.Nr: 350060 | ELDAS®-Nr: 127082166 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 3.2 kg

      Poutrelle plafonnière lourd 800 él. zingué
      Art.Nr: 350059 | ELDAS®-Nr: 127082156 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 2.6 kg

      Poutrelle plafonnière lourd 500 él. zingué
      Art.Nr: 350058 | ELDAS®-Nr: 127082136 | Largeur: 150 mm | Hauteur: 150 mm | Poids: 1.951 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.350055
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.162
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe