Publier vos produits
Console multifix 50 X 50 X 150 étayable dentée
Console multifix 50 X 50 X 150 étayable dentée

    Console multifix 50 X 50 X 150 étayable dentée

    Console composée d'un profilé Multifix C, 50x50 denté. Avec trous carrés et oblongs. Plaque supérieure chanfreinée pour plus de stabilité. Rectangulaire, 50x170. Convient pour des charges élevées. Fixations M10.

    Variantes

    • Console multifix 50 X 50 X 250 électro-zingué (Art.Nr: 350105)
    • Console multifix 50 X 50 X 1500 électro-zingué (Art.Nr: 350111)
    • Console multifix 50 X 50 X 1000 électro-zingué (Art.Nr: 350110)
    • Console multifix 50 X 50 X 800 électro-zingué (Art.Nr: 350109)
    • Console multifix 50 X 50 X 550 électro-zingué (Art.Nr: 350108)
    • Console multifix 50 X 50 X 450 électro-zingué (Art.Nr: 350107)
    • Console multifix 50 X 50 X 350 électro-zingué (Art.Nr: 350106)
    • Console multifix étayable dentée 50 X 50 700mm (Art.Nr: 350093)
    • Console multifix étayable dentée 50 X 50 650 (Art.Nr: 350092)
    Spécification
    • Art.Nr350115
      ELDAS®-Nr127081396
      MatériauStahl - DD11
      Longueur151 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur170 mm
      Poids0.7 kg
      Épaisseur de tôle2.5 mm

      Variantes

      Console multifix 50 X 50 X 250 électro-zingué
      Art.Nr: 350105 | ELDAS®-Nr: 127081406 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 1 kg

      Console multifix 50 X 50 X 1500 électro-zingué
      Art.Nr: 350111 | ELDAS®-Nr: 127081486 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 4.2 kg

      Console multifix 50 X 50 X 1000 électro-zingué
      Art.Nr: 350110 | ELDAS®-Nr: 127081476 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 2.9 kg

      Console multifix 50 X 50 X 800 électro-zingué
      Art.Nr: 350109 | ELDAS®-Nr: 127081466 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 2.4 kg

      Console multifix 50 X 50 X 550 électro-zingué
      Art.Nr: 350108 | ELDAS®-Nr: 127081436 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 1.7 kg

      Console multifix 50 X 50 X 450 électro-zingué
      Art.Nr: 350107 | ELDAS®-Nr: 127081426 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 1.5 kg

      Console multifix 50 X 50 X 350 électro-zingué
      Art.Nr: 350106 | ELDAS®-Nr: 127081416 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 1.2 kg

      Console multifix étayable dentée 50 X 50 700mm
      Art.Nr: 350093 | ELDAS®-Nr: 127081456 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 2.14 kg

      Console multifix étayable dentée 50 X 50 650
      Art.Nr: 350092 | ELDAS®-Nr: 127081446 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 2 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.350115
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)151
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe