Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
lanz/products/a6324622-6a3d-4db7-966f-bcdbb49888b3
Page d'accueil
Catégories
Electrique
Distribution
Garniture de vis à tête marteau M10 X 25
Indisponible en États-Unis
lanz oensingen ag
Suivre
Garniture de vis à tête marteau M10 X 25
Jeu de vis à tête marteau M10 pour assembler les profilés Multifix C.
Télécharger
Spécification
Spécification
Art.Nr
350182
ELDAS®-Nr
127090726
Matériau
Stahl
Longueur
28 mm
Largeur
19.5 mm
Hauteur
35 mm
Poids
0.083 kg
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
350182
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2026-04-22
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
35
Largeur (mm)
19.5
Profondeur (mm)
28
Liens
Liens
URL du produit
https://lanz-oens.ch/fr/p/jeu-de-vis-a-tete-marteau-350182
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Conçu en
Suisse
Fabriqué en
Suisse
Poids net (Kg)
0.083
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Electrique - Distribution
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Autriche
Suisse
Produits similaires
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Télécharger
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Télécharger
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Télécharger
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Télécharger
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Télécharger
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Télécharger