Publier vos produits
Garniture de fixation T-200 25 X 50 zi. à chaud
Garniture de fixation T-200 25 X 50 zi. à chaud

    Garniture de fixation T-200 25 X 50 zi. à chaud

    Pour un montage universel sur des poutres verticales en acier. En profilé Multifix C 25x50. Avec jeux de vis d'ancrage M10x25.

    Variantes

    • Garniture de fixation T-300 25 X 50 zi. à chaud (Art.Nr: 350211)
    • Garniture de fixation T-400 25 X 50 zi. à chaud (Art.Nr: 350212)
    Spécification
    • Art.Nr350210
      ELDAS®-Nr127088706
      MatériauStahl - DD11
      Longueur198 mm
      Largeur258 mm
      Hauteur108 mm
      Poids1.422 kg

      Variantes

      Garniture de fixation T-300 25 X 50 zi. à chaud
      Art.Nr: 350211 | ELDAS®-Nr: 127088716 | Largeur: 258 mm | Hauteur: 108 mm | Poids: 1.635 kg

      Garniture de fixation T-400 25 X 50 zi. à chaud
      Art.Nr: 350212 | ELDAS®-Nr: 127088726 | Largeur: 258 mm | Hauteur: 108 mm | Poids: 1.89 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.350210
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)108
    • Largeur (mm)258
    • Profondeur (mm)198
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.422
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit