Publier vos produits
Console multifix 50 X 50 X 250mm dentée inoxydable
Console multifix 50 X 50 X 250mm dentée inoxydable

    Console multifix 50 X 50 X 250mm dentée inoxydable

    Console composée d'un profilé Multifix C 50x50 denté, 50x50. Avec trous carrés et oblongs. Plaque supérieure chanfreinée pour plus de stabilité. Rectangulaire, 50x170. Convient pour des charges élevées. Fixations M10. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Console multifix 50 X 50 X 700mm dentée inoxydable (Art.Nr: 350319)
    • Console multifix 50 X 50 X 800mm dentée inoxydable (Art.Nr: 350320)
    • Console multifix 50 X 50 X 650mm dentée inoxydable (Art.Nr: 350318)
    • Console multifix 50 X 50 X 550mm dentée inoxydable (Art.Nr: 350317)
    • Console multifix 50 X 50 X 450mm dentée inoxydable (Art.Nr: 350316)
    • Console multifix 50 X 50 X 350mm dentée inoxydable (Art.Nr: 350315)
    Spécification
    • Art.Nr350314
      ELDAS®-Nr-
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur251 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur170 mm
      Poids1 kg
      Épaisseur de tôle2.5 mm

      Variantes

      Console multifix 50 X 50 X 700mm dentée inoxydable
      Art.Nr: 350319 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 2.1 kg

      Console multifix 50 X 50 X 800mm dentée inoxydable
      Art.Nr: 350320 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 2.49 kg

      Console multifix 50 X 50 X 650mm dentée inoxydable
      Art.Nr: 350318 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 2 kg

      Console multifix 50 X 50 X 550mm dentée inoxydable
      Art.Nr: 350317 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 1.7 kg

      Console multifix 50 X 50 X 450mm dentée inoxydable
      Art.Nr: 350316 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 1.48 kg

      Console multifix 50 X 50 X 350mm dentée inoxydable
      Art.Nr: 350315 | Largeur: 50 mm | Hauteur: 170 mm | Poids: 1.2 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.350314
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)251
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit