Publier vos produits
Canal U 40 X 50
Canal U 40 X 50

    Canal U 40 X 50

    Acier Ø 4 mm. Revêtement polyéthylène, sans halogène. Montage sans vis.

    Variantes

    • Canal U 65 X 100 (Art.Nr: 353104)
    • Canal U 65 X 75 (Art.Nr: 353103)
    • Canal U 40 X 100 (Art.Nr: 353102)
    • Canal U 40 X 75 (Art.Nr: 353101)
    Spécification
    • Art.Nr353100
      ELDAS®-Nr127020306
      MatériauStahl - S235JRC
      Longueur1954 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur40 mm
      Poids1.4 kg
      Épaisseur de tôle5 mm

      Variantes

      Canal U 65 X 100
      Art.Nr: 353104 | ELDAS®-Nr: 127020346 | Largeur: 100 mm | Hauteur: 65 mm | Poids: 1.9 kg

      Canal U 65 X 75
      Art.Nr: 353103 | ELDAS®-Nr: 127020336 | Largeur: 75 mm | Hauteur: 65 mm | Poids: 1.6 kg

      Canal U 40 X 100
      Art.Nr: 353102 | ELDAS®-Nr: 127020326 | Largeur: 100 mm | Hauteur: 40 mm | Poids: 1.8 kg

      Canal U 40 X 75
      Art.Nr: 353101 | ELDAS®-Nr: 127020316 | Largeur: 75 mm | Hauteur: 40 mm | Poids: 1.497 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.353100
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)1954
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe