Publier vos produits
Coude 90° NW 100 X 60 A4
Coude 90° NW 100 X 60 A4

    Coude 90° NW 100 X 60 A4

    Perforé et empilable avec seuil de protection de câbles des deux côtés et languettes de liaison intégrées. Acier inoxydable

    Variantes

    • Coude 90° NW 400 X 60 A4,1.4404 (Art.Nr: 360410)
    • Coude 90° NW 300 X 60 A4 (Art.Nr: 360310)
    • Coude 90° NW 200 X 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360210)
    Spécification
    • Art.Nr360110
      ELDAS®-Nr127054166
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur440.5 mm
      Largeur220 mm
      Hauteur60 mm
      Poids0.782 kg

      Variantes

      Coude 90° NW 400 X 60 A4,1.4404
      Art.Nr: 360410 | ELDAS®-Nr: 127054386 | Largeur: 621 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.778 kg

      Coude 90° NW 300 X 60 A4
      Art.Nr: 360310 | ELDAS®-Nr: 127054246 | Largeur: 483 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 3.511 kg

      Coude 90° NW 200 X 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360210 | ELDAS®-Nr: 127054226 | Largeur: 341 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.717 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.360110
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)440.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.782
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe