Publier vos produits
Couvercle pour coude 90° NW 100 X 60 A4
Couvercle pour coude 90° NW 100 X 60 A4

    Couvercle pour coude 90° NW 100 X 60 A4

    Protège les câbles contre les dommages et la saleté. Fixation supplémentaire par des clips de retenue en cas d'installation verticale. Acier inoxydable

    Variantes

    • Couvercle pour coude 90° NW 400 X 60 A4 (Art.Nr: 360415)
    • Couvercle pour coude 90° NW 300 X 60 A4 (Art.Nr: 360315)
    • Couvercle pour coude 90° NW 200 X 60 A4 (Art.Nr: 360215)
    Spécification
    • Art.Nr360115
      ELDAS®-Nr127053296
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur392 mm
      Largeur205.5 mm
      Hauteur14 mm
      Poids0.668 kg

      Variantes

      Couvercle pour coude 90° NW 400 X 60 A4
      Art.Nr: 360415 | ELDAS®-Nr: 127053496 | Largeur: 574 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 4.009 kg

      Couvercle pour coude 90° NW 300 X 60 A4
      Art.Nr: 360315 | ELDAS®-Nr: 127053426 | Largeur: 469 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 2.899 kg

      Couvercle pour coude 90° NW 200 X 60 A4
      Art.Nr: 360215 | ELDAS®-Nr: 127053346 | Largeur: 327 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 1.295 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.360115
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)205.5
    • Profondeur (mm)392
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.668
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit