Publier vos produits
Coude 45° NW 100 X 60 A4
Coude 45° NW 100 X 60 A4

    Coude 45° NW 100 X 60 A4

    Perforé et empilable, avec seuil de protection des câbles des deux côtés et languettes de raccordement intégrées. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Coude 45° NW 400 X 60 A4 (Art.Nr: 360420)
    • Coude 45° NW 300 X 60 A4 (Art.Nr: 360320)
    • Coude 45° NW 200 X 60 A4 (Art.Nr: 360220)
    Spécification
    • Art.Nr360120
      ELDAS®-Nr127054206
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur287 mm
      Largeur167 mm
      Hauteur60 mm
      Poids0.522 kg

      Variantes

      Coude 45° NW 400 X 60 A4
      Art.Nr: 360420 | ELDAS®-Nr: 127054256 | Largeur: 507 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 2.317 kg

      Coude 45° NW 300 X 60 A4
      Art.Nr: 360320 | ELDAS®-Nr: 127054266 | Largeur: 399 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 1.659 kg

      Coude 45° NW 200 X 60 A4
      Art.Nr: 360220 | ELDAS®-Nr: 127054366 | Largeur: 275 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 0.662 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.360120
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)167
    • Profondeur (mm)287
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.522
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit