Publier vos produits
Pièce de T 100 X 60 A4
Pièce de T 100 X 60 A4
Pièce de T 100 X 60 A4

    Pièce de T 100 X 60 A4

    Perforé et empilable, avec seuil de protection des câbles des deux côtés et languettes de raccordement intégrées. Acier inoxydable.

    Variantes

    • Pièce de T 300 X 60 A4 (Art.Nr: 360330)
    • Pièce de T 200 X 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360230)
    • Pièce de T 400 X 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360430)
    Spécification
    • Art.Nr360130
      ELDAS®-Nr127055006
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur608 mm
      Largeur355 mm
      Hauteur60 mm
      Poids2.01 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Pièce de T 300 X 60 A4
      Art.Nr: 360330 | ELDAS®-Nr: 127055216 | Largeur: 570 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 4.01 kg

      Pièce de T 200 X 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360230 | ELDAS®-Nr: 127055166 | Largeur: 455 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 3.018 kg

      Pièce de T 400 X 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360430 | ELDAS®-Nr: 127055246 | Largeur: 701 mm | Hauteur: 60 mm | Poids: 5.759 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.360130
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)608
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)2.01
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe