Publier vos produits
Couvercle pour pièce de T 100 X 60 A4
Couvercle pour pièce de T 100 X 60 A4

    Couvercle pour pièce de T 100 X 60 A4

    Protège les câbles contre les dommages et la saleté. Sécurité supplémentaire grâce à des clips de fixation pour une installation verticale. Acier inoxydable

    Variantes

    • Couvercle pour pièce de T 300 X 60 A4 (Art.Nr: 360335)
    • Couvercle pour pièce de T 200 X 60 A4 (Art.Nr: 360235)
    • Couvercle pour pièce de T 400 A4 (Art.Nr: 360435)
    Spécification
    • Art.Nr360135
      ELDAS®-Nr127053336
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur550 mm
      Largeur345 mm
      Hauteur14 mm
      Poids1.464 kg
      Épaisseur de tôle1 mm

      Variantes

      Couvercle pour pièce de T 300 X 60 A4
      Art.Nr: 360335 | ELDAS®-Nr: 127053476 | Largeur: 545 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 3.544 kg

      Couvercle pour pièce de T 200 X 60 A4
      Art.Nr: 360235 | ELDAS®-Nr: 127053396 | Largeur: 445 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 2.404 kg

      Couvercle pour pièce de T 400 A4
      Art.Nr: 360435 | ELDAS®-Nr: 127053436 | Largeur: 645 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 4.884 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.360135
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.464
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit