Publier vos produits
Amager Outdoor Stand Table

Amager Outdoor Stand Table

Traduit par Google,

Redéfinissez votre jardin de restaurant, café ou bar avec cette table de bar minimaliste de notre ligne Amager. En combinaison avec nos tabourets de bar de notre gamme, de nombreux arrangements accrocheurs peuvent être créés. Fabriqué en bois de mélèze de haute qualité et en acier enduit de poudre, il assure durabilité et résistance aux intempéries. Créée en s'inspirant de l'architecture scandinave, cette table allie une finition et une fonctionnalité de haute qualité à un design innovant et remarquable, ce qui la rend adaptée à tous les types de contextes sociaux.

Spécification
  • The bar table is made of powder-coated steel. A tabletop is made of larch wood. All products from Københagen line can be adjusted to 2 following types of foundations: F (In-ground installation. Special surface preparation is required) and S (Item can be attached to the ground with a chemical anchor or - for some products - freestanding ). The choice of foundations type should be made before purchase. Please contact us so we can help you to decide which installation method would be optimal.

Spécifications techniques
  • Réference unique.amager-outdoor-stand-table
  • Famille de produitsAmager
  • Groupe de produitsUrban furniture
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireBois
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
  • Description de l'Uniclass 2015Street and site tables
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-11 29 15
  • Titre OmniClassExterior Tables
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilité de la région

L'Europe
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
Produits similaires