Publier vos produits
Constant Force Post - BUOS/Composite
Latchways

Constant Force Post - BUOS/Composite

Traduit par Google,

Toiture construite sur place
La solution de protection contre les chutes Latchways de MSA, incorporant le poteau à force constante, est approuvée pour une installation sur tous les principaux systèmes de toiture construits sur place. Il fonctionne horizontalement et le long des pentes et peut être conçu pour accueillir jusqu'à trois utilisateurs simultanés.

Les poteaux Constant Force sont fixés par le haut à la tôle du toit à l'aide de vis cousues par un procédé qui ne compromet pas l'intégrité du toit. Tout aussi important, en cas de chute, toutes les charges générées sur le système sont absorbées par les poteaux Constant Force et donc aucun dommage n'est impacté sur les tôles de toit auxquelles ils sont attachés.

Pour améliorer l'aspect esthétique général, les poteaux Constant Force peuvent être fournis de couleur assortie aux tôles de toiture.

Poteau Latchways Constant Force pour BUOS et objet de toiture composite. L'objet a un certain nombre de valeurs paramétriques pour les fréquences de couronnement et la construction du toit. Le poteau Latchways Constant Force comprend une technologie brevetée d'absorption d'énergie qui arrête la charge en cas de chute. Entièrement testé selon EN 795:2012 et conforme à CEN TS 16415:2013.

Spécifications techniques
  • Réference unique.constant_force_post_buos_composite
  • Famille de produitsConstant Force Post
  • Groupe de produitsBUOS/Composite
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Classification IFCÉlément de transport
  • Code Uniclass 2015Ss_80_30_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fixed rig suspended access systems