Publier vos produits
Monolamiera Ttcoppo

Monolamiera Ttcoppo

Traduit par Google,

La principale caractéristique des panneaux monofeuilles est la finition intérieure légère constituée d'un parement souple en feutre bitumé, d'aluminium centésimal ou d'une membrane en fibre de verre.

– Le feutre bitumé est une feuille bitumée noire semi-respirante.
– L'aluminium centésimal a une couleur naturelle brillante, est laqué et gaufré et non respirant.
– La membrane en fibre de verre, constituée d'un tissu non tissé blanc, est capable de piéger la condensation qui pourrait se former.
Les panneaux monofeuille nécessitent des supports structuraux espacés d'au plus un mètre. De plus, compte tenu des caractéristiques des parements souples, le joint entre panneaux est dépourvu de denture à motif. Ce produit convient pour une installation sur des toits en éternit, sur des pentes de toit avec un système de revêtement de sol en béton et en maçonnerie ou pour recouvrir des tuiles préfabriquées. Les panneaux Monosheet ne sont pas recommandés pour une utilisation sur des toits qui ne laissent pas la partie interne exposée.
MONOLAMIERA TTCOPPO® est fabriqué avec les mêmes matériaux de revêtement extérieur et dans la même gamme de couleurs que les panneaux TTCOPPO®. En termes d'épaisseur, cependant, le panneau est disponible dans des épaisseurs de 30 à 100 mm. Il trouve son application dans le cas spécifique des bâtiments résidentiels dont les toits ont une dalle de sol en ciment et, par conséquent, ne nécessitent pas un niveau élevé de finition intérieure, mais doivent conserver un aspect extérieur cohérent avec le paysage environnant.

Spécification
  • Lattonedil MONOLAMIERA TTCOPPO® Roof panel.

    . Sandwich panel with traditional tiled roof appearance.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: traditional roof tiled metal sheet.

    . Internal skin: bituminized felt, centesimal aluminium, fibreglass membrane

Spécifications techniques
  • Réference unique.monolamiera-ttcoppo
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsPolyurethane PUR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Code UNSPSC30
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titre OmniClassMetal Roof Panels
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING