Publier vos produits
Isoparfire EI Elegant

Isoparfire EI Elegant

Traduit par Google,

ISOPARFIRE® EI ELEGANT est un panneau conçu pour être utilisé dans des murs qui exigent sécurité et bonnes performances esthétiques. La particularité d'ISOPARFIRE® EI ELEGANT consiste en l'ancrage caché pour la continuité des panneaux muraux. Il est terminé par deux supports en acier galvanisé prélaqué, en acier inoxydable d'épaisseur standard de 0,5 mm. Différentes épaisseurs de double feuille sont disponibles sur demande. La performance au feu d'ISOPARFIRE® EI ELEGANT relève de la classe A2-s1, d0.

Résistance au feu : – EI 15 pour panneau de 80 mm d'épaisseur – EI 120 pour panneau de 120 mm d'épaisseur

Densité de l'isolant Densité : 100 Kg/m3 ±10%. Autres densités disponibles en option. Remarque : au niveau de la fabrication, il est impossible de remplir la lèvre du joint. Cela est dû aux caractéristiques du type d'isolation.

Spécification
  • Lattonedil ISOPARFIRE® EI ELEGANT Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.isoparfire-ei-elegant
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsMineral fiber
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls