Publier vos produits
Isoparfire Glass Elegant 2

Isoparfire Glass Elegant 2

Traduit par Google,

Lorsque l'esthétique confère une valeur au bâtiment, ISOPARFIRE® GLASS ELEGANT 2 entre en jeu : le panneau sandwich le plus léger de la catégorie, avec une performance au feu relevant de la classe A2-s1,d0. Il se caractérise, afin d'assurer la continuité visuelle et d'exalter l'impact esthétique.

Les deux supports de tôle peuvent être en acier galvanisé prélaqué ou plastifié, en aluminium naturel gaufré ou prélaqué ou en acier inoxydable.

Densité d'isolation
Densité : 55 Kg/m3 ±10%.
Autres densités disponibles en option.
Conductivité thermique jusqu'à = 0,039 Watt/mK
Remarque : au niveau de la fabrication, il est impossible de remplir la lèvre du joint. Cela est dû aux caractéristiques du type d'isolation.

Spécification
  • Lattonedil ISOPARFIRE® GLASS 2 Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: fibreglass.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    NB: a production level is not possible to fill the lip of the joint to the characteristics of the type of insulation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.isoparfire-ei-elegant-2
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsFiberglass
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs