Publier vos produits
Eurotre

Eurotre

Traduit par Google,

Le panneau EUROTRE® de Lattonedil a trois nervures, est disponible en six épaisseurs différentes pour garantir la polyvalence d'application et offre de bonnes performances esthétiques et une fiabilité en termes de résistance.
Le principal avantage offert par EUROTRE® est qu'il est extrêmement rentable et abordable, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des situations où des conditions de fonctionnement sévères ne sont pas attendues.

Spécification
  • Lattonedil EUROTRE® Roof panel.

    . 3 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: metal sheet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eurotre
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsPolyurethane PUR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-27
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Code UNSPSC30
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titre OmniClassMetal Roof Panels
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING