Publier vos produits
Lauder LINEA 2.6.6 Mur
Lauder LINEA 2.6.6 Mur
Lauder LINEA 2.6.6 Mur
Lauder LINEA 2.6.6 Mur
Lauder LINEA 2.6.6 Mur
    Laudescher

    Lauder LINEA 2.6.6 Mur

    Panneau acoustique en bois massif à claire-voie pour habillage mural

    Spécification
    • SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES Rythme : ligné Épaisseur panneau : 95 mm Section des bois : 20 x 68 mm Contre-lattes arrière noires : 34 x 45 mm Espacement entre lames : 65,71 mm Pourcentage moyen de vide : 77% FINITION/RÉACTION AU FEU Naturel D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0 Vernis D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0 Wax Color + vernis D-s2,d0 / B-s1,d0 / B-s2,d0
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lauder-linea-2-6-6-wall
    • Famille de produitsLINEA
    • Groupe de produitsHabillage mural
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 15 15
    • Titre OmniClassWall Cladding Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe