Publier vos produits
Lauder LINEA SWELL Plafond
Lauder LINEA SWELL Plafond
Lauder LINEA SWELL Plafond
Lauder LINEA SWELL Plafond
    Laudescher

    Lauder LINEA SWELL Plafond

    Panneau acoustique en bois à claire-voie pour plafond suspendu

    Spécification
    • SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES Rythme : ligné courbe Épaisseur panneau : 68 mm Section des bois : 20 x 68 mm Contre-lattes arrière noires : 20 x 42 mm Espacement entre lames : 100 mm Pourcentage moyen de vide : 83% FINITION/RÉACTION AU FEU Naturel D-s2,d0 Vernis D-s2,d0 / B-s2,d0 Wax Color D-s2,d0 / B-s2,d0 Wax Color + vernis D-s2,d0 / B-s2,d0
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lauder-linea-swell-ceiling
    • Famille de produitsLINEA
    • Groupe de produitsPlafond suspendu
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Code UNSPSC30161604
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 54 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Suspended Wood Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21 15
    • Titre OmniClassWood Ceiling Panels
    • Code CSI UniFormat IIC3030
    • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe