Publier vos produits
LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side

Traduit par Google,
Receveur de douche, en matériau composite Marbond, super plat, rectangulaire, sortie sur le côté long
Spécifications techniques
  • Réference unique.210953
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsSHOWER TRAYS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Matériel principalMarbre coulé
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit