Publier vos produits
PLATINA Shower tray 900 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Shower tray 900 x 900 mm

Traduit par Google,
Receveur de douche carré en acier émaillé de 3,5 mm Charge 000 – sans patins antibruit Charge 040 – avec patins antibruit Charge 041 – avec patins antibruit (conforme à SIA 181 et DIN 4109 uniquement en combinaison avec le kit antibruit n° de commande 29898.1)
Spécifications techniques
  • Réference unique.215002
  • Famille de produitsPLATINA
  • Groupe de produitsSHOWERTRAYS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)25
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)22
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche