Publier vos produits
MODERNA PLUS Bathtub 1800 x 800 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1800 x 800 mm, steel

Traduit par Google,
Baignoire rectangulaire en acier émaillé de 3,5 mm Charge 000 – sans patins antibruit Charge 040 – avec patins antibruit Charge 041 – avec patins antibruit (conforme à SIA 181 et DIN 4109 uniquement en combinaison avec le kit antibruit n° de commande 29898.0)
Spécifications techniques
  • Réference unique.225060
  • Famille de produitsMODERNA PLUS
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)56
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas