Publier vos produits
MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel

Traduit par Google,
Baignoire en acier émaillé de 3,5 mm Charge 000 – sans patins antibruit Charge 040 – avec patins antibruit Charge 041 – avec patins antibruit (pour satisfaire SIA 181 et DIN 4109 uniquement en combinaison avec le set antibruit réf. 29898.0) Charge 044 – avec coussinets antibruit et trous pour robinet Norme britannique Charge 045 – avec coussinets antibruit et trou pour robinet à gauche à côté du trop-plein Charge 046 – avec patins antibruit et trou pour robinet juste à côté du trop-plein
Spécifications techniques
  • Réference unique.225120
  • Famille de produitsMODERNA PLUS
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)395
  • Largeur (mm)1700
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)45
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit