Publier vos produits
MODERNA PLUS Bathtub 1600 x 700 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1600 x 700 mm, steel

Traduit par Google,
Baignoire en acier émaillé de 3,5 mm Charge 000 – sans patins antibruit Charge 040 – avec patins antibruit Charge 041 – avec patins antibruit (pour satisfaire SIA 181 et DIN 4109 uniquement en combinaison avec le set antibruit réf. 29898.0) Charge 044 – avec coussinets antibruit et trous pour robinet Norme britannique Charge 045 – avec coussinets antibruit et trou pour robinet à gauche à côté du trop-plein Charge 046 – avec patins antibruit et trou pour robinet juste à côté du trop-plein
Spécifications techniques
  • Réference unique.225140
  • Famille de produitsMODERNA PLUS
  • Groupe de produitsBaths
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)395
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)41
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas