Publier vos produits
LAUFEN PRO Bathtub and L panel right 1700 x 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub and L panel right 1700 x 700 mm

Traduit par Google,
Baignoire en acrylique sanitaire de 4-5 mm pour le coin gauche avec panneau en L à droite Avec cadre en aluminium et éléments de fixation murale standard Charge 000 – sans système balnéo, sans vidage ni trop-plein
Spécifications techniques
  • Réference unique.230956
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBATHS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)620
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)1700
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)345
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit