Publier vos produits
BASE Mirror cabinet with light and power socket EU IP 44 1000 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet with light and power socket EU IP 44 1000 mm

Traduit par Google,
Armoire à miroir, 1000 mm, 2 portes, avec élément lumineux LED horizontal, 2 étagères en verre, 1 prise
Spécifications techniques
  • Réference unique.402852
  • Famille de produitsBASE
  • Groupe de produitsMirror cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)185
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie