Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit, 1 door, right hinged, shelf left, open-sided, matches small washbasin 815334
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit, 1 door, right hinged, shelf left, open-sided, matches small washbasin 815334

Traduit par Google,
Meuble sous lavabo, 1 porte, charnières à droite, étagère à gauche, ouvert, assorti au petit lavabo 815334
Spécifications techniques
  • Réference unique.407518
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)440
  • Profondeur (mm)270
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings