Publier vos produits
FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets CH, without sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 600 mm, with sockets CH, without sensor switch, right door

Traduit par Google,
Armoire à glace, aluminium, 1 porte à double miroir, avec 2 éléments d'éclairage à LED, avec prises CH, sans interrupteur à capteur, porte droite Armoire à miroir, en aluminium, 1 porte à double miroir, à 2 éléments d'éclairage à LED, avec prises CH, sans interrupteur à capteur, porte droite, Corps – Partie intérieure en aluminium anodisé (paroi latérale supérieure, inférieure), paroi arrière en MDF mélaminé gris Porte – Verre 3+3 mm 1 porte avec miroirs intérieur et extérieur, y compris poignée (utilisable en option) Avec lumière LED verticale 2x 14W/ m, 4000 Kelvin (lumière du jour), IP44, 230V 3 clayettes en verre (réglables)
Spécifications techniques
  • Réference unique.408412
  • Famille de produitsFRAME 25
  • Groupe de produitsMirror cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)15.7
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

L'Europe