Publier vos produits
MODERNA R Vanity unit 435 mm, left hinged door
LAUFEN

MODERNA R Vanity unit 435 mm, left hinged door

Traduit par Google,
Meuble sous lavabo, 1 porte, charnières à gauche, 1 étagère en verre, petite vasque assortie 815543
Spécifications techniques
  • Réference unique.425151
  • Famille de produitsMODERNA/MODERNA R
  • Groupe de produitsBase units and countertops
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)565
  • Largeur (mm)435
  • Profondeur (mm)305
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit