Publier vos produits
INO Tall cabinet with one door right
LAUFEN

INO Tall cabinet with one door right

Traduit par Google,
Armoire haute avec une porte à droite Corps/Façade – panneau de particules mélaminé laqué à la main avec chants ABS, intérieur mélaminé blanc Blanc : Façade aluminium 6 mm, thermolaqué Noyer : Façade aluminium 6 mm, extérieur placage bois véritable, intérieur thermolaqué blanc 1 porte (mécanisme de fermeture amortie) avec 5 étagères en aluminium intégrées à l'intérieur de la porte 5 étagères en verre
Spécifications techniques
  • Réference unique.425452
  • Famille de produitsINO
  • Groupe de produitsAuxiliary units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)305
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement