Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 900 mm

    Traduit par Google,
    Vasque à poser, étagère à droite, avec bonde cachée spéciale KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 900 x 460 mm 1 trou central pour robinetterie, sans trop-plein, vanne sans trop-plein toujours ouverte Particularité : avec bonde spéciale cachée, vanne prémontée Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trous de robinetterie ni trop-plein, 3 trous de robinetterie sans trop-plein, 1 trou de robinetterie central avec trop-plein caché, 3 trous de robinetterie avec trop-plein caché, porte-serviettes, baignoires, receveurs de douche, meubles, accessoires
    Spécifications techniques
    • Réference unique.810338
    • Famille de produitsKartell • LAUFEN
    • Groupe de produitsBASINS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-02
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalSaphirKeramik
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enAutriche
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit