Publier vos produits
BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 520 x 455 mm, ground

Traduit par Google,
Vasque à encastrer, au sol, LAUFEN BIJOU, céramique sanitaire, dimensions 520 x 455 mm, dimensions intérieures de la vasque 480 x 400 mm, symétrique, 1 trou pour robinetterie au centre, trop-plein devant, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options : Surface raffinement LCC (uniquement blanc), surface extérieure émaillée, avec ou sans trop-plein, Réf. 81123.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.811230
  • Famille de produitsBIJOU
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)215
  • Largeur (mm)520
  • Profondeur (mm)455
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)9.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit