Publier vos produits
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free

3.5 sur 5 étoiles3.5(10 Avis)
Traduit par Google,
Lavabo 'liberty', sans barrière
Spécification
  • Barrier free washbasin LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic DIN 18040, EN 31 dimensions 600 x 550 mm, symmetric 1 centre tap hole, without overflow and open drain, accessible by wheelchair Further options / accessories: without tap holes/overflow and open drain, concealed siphon Order no. 811950
Spécifications techniques
  • Réference unique.811950
  • Famille de produitsLAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie