Publier vos produits
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm

Traduit par Google,
Lavabo LAUFEN PRO LIBERTY, céramique sanitaire EN 31 dimensions 650 x 550 mm, symétrique 1 trou de robinetterie central, avec trop-plein Particularité : goulotte de trop-plein émaillée Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trous de robinetterie, baignoires, meubles Commander non. 81195.3
Spécifications techniques
  • Réference unique.811953
  • Famille de produitsPRO LIBERTY
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques