Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 750 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 750 mm

Traduit par Google,
Vasque pour lavabo KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31 dimensions 750 x 350 mm, angulaire 1 trou central pour robinetterie, sans trop-plein, vanne sans trop-plein toujours ouverte Particularité : avec bonde cachée spéciale, vanne pré-assemblée Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC ( uniquement blanc), sans trous de robinetterie ni trop-plein, 3 trous de robinetterie sans trop-plein, 1 trou de robinetterie central avec trop-plein caché, 3 trous de robinetterie avec trop-plein caché, baignoires, receveurs de douche, meubles, accessoires Réf. 81233.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.812332
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-03-05
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815