Publier vos produits
SONAR Double washbasin bowl 1000 mm
LAUFEN

SONAR Double washbasin bowl 1000 mm

Traduit par Google,
Lavabo à double vasque, incl. couvercle de déchets en céramique
Spécifications techniques
  • Réference unique.812348
  • Famille de produitsSONAR
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)16.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basin systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures