Publier vos produits
LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm

3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
Traduit par Google,
Vasque pour lavabo LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 14688, dimensions 520 x 390 mm, ovale, sans trou pour robinetterie, Particularité : gouttière de trop-plein émaillée, Autres options : traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trous pour robinetterie, et trop-plein, sans trou pour robinetterie trous, trop-plein et drain ouvert, baignoires, meubles Réf. 81296.4
Spécifications techniques
  • Réference unique.812964
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)390
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire