Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, asymmetric, tap bank right 460 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, asymmetric, tap bank right 460 mm

Traduit par Google,
Petit lavabo à poser KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik asymétrique, plage de robinetterie à droite, avec sortie cachée spéciale EN 31, dimensions 460 x 280 mm 1 trou de robinetterie central, sans trop-plein, robinet sans trop-plein toujours ouvert assemblé Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans trous pour robinetterie ni trop-plein, 1 trou central pour robinetterie avec trop-plein caché, baignoires, receveurs de douche, meubles, accessoires
Spécifications techniques
  • Réference unique.815334
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)280
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalSaphirKeramik
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)9.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques