Publier vos produits
LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm

4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Petit lavabo LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 360 x 250 mm, angulaire, 1 trou pour robinet à droite, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options/accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), sans, trou pour robinet, meuble , N ° de commande. 81695.5
Spécifications techniques
  • Réference unique.816955
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)250
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)165
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)7.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire