Publier vos produits
LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Built-in washbasin, without tap bank, grind 420 mm

Traduit par Google,
Vasque à encastrer meulée LAUFEN PRO, céramique sanitaire, EN 31, dimensions 465 x 470 mm, dimensions intérieures de la vasque 420 x 420 mm, ronde, sans trou pour robinetterie, trop-plein devant, Particularité : rigole de trop-plein émaillée, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), émaillé, surface extérieure, baignoires, meubles Réf. 81896.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.818962
  • Famille de produitsLAUFEN PRO
  • Groupe de produitsBASINS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)420
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)7
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815